A linha de controle Poly-Tector da PolyOil garante uma proteção máxima contra impacto para as linhas de controle durante a implantação, possibilitando um fácil encaixe da tubulação na junta central ou nas posições de acoplamento cruzado. A Poly-Tector utiliza uma estrutura articulada para um fácil encaixe com as propriedades naturais dos polímeros, tornando-as leve, seguras e fáceis de manipular. Oferecemos várias proteções para as aplicações de completação superior ou horizontal e para as seções de poço aberto.