Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-Downhole-Pressure-Temperature

Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Product Description

Projetados para instalação permanente em reservatórios de petróleo e gás, os manômetros e medidores de temperatura de fundo de poço da Roxar dispõem de medições de cristal de quartzo para uma operação confiável nas condições de poço mais extremas. Os medidores transmitem continuamente dados digitalizados de pressão e temperatura para a superfície a partir de qualquer localização de reservatório, capacitando os operadores a tomar decisões totalmente informadas durante toda a vida útil do poço.

Faixa de temperatura
20 a 225 °C
Faixa de pressão de calibração padrão
15 a 15.000 psi
Precisão da pressão
0.02% Full Scale
Precisão da temperatura inicial
<±0,18 ºF
Tipo de medição
Tecnologia de silício sobre isolante (SOI)
Material de peças em contato com o processo
Inconel 718/Inconel 625+
Faixa de pressão
Pressão de trabalho máxima: 20.000 psi
Material de peças em contato com o processo
Inconel 718/Inconel 625+

Características

  • Meça muito além dos limites de medidores eletrônicos híbridos com tecnologia de silício sobre isolante (SOI) de precisão de até 225 °C
  • Garanta uma precisão de leitura de baixo desvio de longo prazo da temperatura do fundo do poço com medições de cristal de quartzo
  • Implemente com flexibilidade em poços de produção, injeção e observação, além de poços inteligentes de múltiplas áreas altamente complexos
  • Fortaleça a tomada de decisões com a integração com o sistema de gestão de produção da Emerson, o Roxar Fieldwatch
  • Conte com transportadores de medidores de fundo de poço feitos sob medida especificamente para o portfólio de sensores de pressão e temperatura de fundo de poço da Emerson

Documentação e desenhos