Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-Downhole-Matrix

Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface™

Product Description

A interface wireless de fundo do poço Matrix da Roxar é instalada como parte de um sistema de monitoramento permanente dos poços. Permite a comunicação com instrumentos wireless fornecidos pela Metrol Technology e localizados na face de formação do reservatório. Os dados de pressão e vazão levam à gestão eficiente de poços e reservatórios, enquanto o medidor HS da Roxar fornece um sistema de monitoramento permanente para toda a vida útil do poço.

Tubulação de produção
3 ½” - 7”
Pressão do projeto
20.000 psi
Material
Inconel 718
Temperatura de operação
-5 °C a 150 °C
Comunicações
Wireless para instrumentos na face da formação do reservatório

Cabo para placa de interface da parte superior ou submarina
Padrões
Placa de interface DHNC totalmente compatível com IWIS

Características

  • Permite a comunicação wireless com instrumentos Metrol nas faces de formação do reservatório
  • Conecta-se ao cabo padrão da Rede integrada de fundos de poços (IDN) da Roxar
  • Comunicações simples e solução de comunicações totalmente integrada
  • Faz interface com manômetros, válvulas e matrizes de temperatura da Metrol Technology
  • Fornece um sistema de monitoramento permanente de fundo de poço do medidor HS para toda a vida útil do poço

Documentação e desenhos