Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Rosemount™ 2051CFA Medidor de vazão tipo Annubar™

Product Description

Apresentando um desempenho padrão da indústria, o medidor de vazão Rosemount 2051CFA tipo Annubar fornece medições de vazão confiáveis através de vários protocolos de comunicação, incluindo a tecnologia WirelessHART®. O design de sensor Annubar patenteado entrega precisão em uma ampla faixa da medição de vazão, mantém um perfil pequeno no tubo e fornece medições de vazão e pressão por um sinal de penetração na tubulação. Esse medidor de vazão com certificado de segurança é projetado com uma LOI (interface do operador local) para comissionamento de campo.

Garantia
Garantia limitada de 5 anos
Rangeabilidade
Até 100:1 (rangeabilidade de vazão 5:1)
Faixa de medição
Até 1.000 inH2O (2,48 bar) de diferencial
Diâmetro da linha
2 a 12 pol. (50 a 300 mm)
Saída
Pressão diferencial, variável escalonada
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
5 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • O Annubar em forma de T patenteado cria um ponto de separação fixo para melhorar o sinal de DP em uma vazão mais ampla.
  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • O design em forma de T de tubo de pitot de média garante perda de pressão permanente muito pequena
  • A interface do operador local oferece menus fáceis de usar e botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado.
  • Zona de estagnação do sensor posicionada para reduzir o ruído, imprecisões de medição e evitar que os particulados causem entupimento.
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor

Documentação e desenhos