Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Micro Motion-FVM

Medidor De Viscosidade Por Garfo Micro Motion FVM

Product Description

Medidor de viscosidade tipo garfo, material dos garfos em aço inox 316 L e invólucro em aluminio, utilizado para a medicão de viscosidade de fluidos em processos industriais.

Precisão de viscosidade
±0,2 cP (faixa 0,5 –10 cP) então ±1% da escala total nas faixas seguintes:
 •0,5 a 10 cP
 •10 a 100 cP
 •100 a 1000 cP
Faixa de viscosidade operacional
0,5 a 20.000 cP
Precisão de densidade
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Faixa de densidade operacional
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Faixa de temperatura operacional – haste curta
–50 °C to +200 °C (–58 °F to +392 °F)
Faixa de temperatura operacional – haste longa
–40 °C to +150 °C (–40 °F to +302 °F)
Materiais

 •Peças úmidas: aço inox. 316L
 •Acabamento das pontas Padrão, revestimento PFA o electropolimento
 •Invólucro do transmissor:Aluminio com revestimento de poliuretano
Display local (opcional)

 •Tela LCD segmentada de duas linhas.
 •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
 •Adequado para operação em área classificada.
 •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
 •Lente de vidro.
 •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display

 •Visualizar variáveis do processo.
 •Visualizar e aceitar os alertas.
 •Configurar mA e as saídas do RS-485.
 •Suporta Verificação de densidade conhecida (KDV).
 •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico):
 •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva)
 •O canal A tem 4–20 mA + HART
 •O canal B tem 4–20 mA
 •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva)
 •Uma saída discreta acionada externamente (passiva)
 •Uma saída Modbus/RS-485 Também pode ser pedido com processado para ser usado com transmissor fieldbuss 2700 FOUNDATION de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Características

  • Obtenha medições multivariáveis contínuas e confiáveis de viscosidade, densidade e temperatura
  • Insira de maneira fácil e direta em dutos, malhas de bypass e tanques
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para aprender mais sobre nossos dedicados medidores de densidade e viscosidade

Documentação e desenhos