Módulo EtherNet/IP da Micro Motion para medidores de vazão Coriolis
Módulo EtherNet/IP da Micro Motion para medidores de vazão Coriolis
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Obtenha saídas multivariáveis e uma interface de configuração e manutenção poderosa com um pacote conveniente e fácil de instalar. Esse módulo inteligente fornece acesso rápido à vazão, densidade, temperatura e a muitos outros parâmetros.
Temperatura operacional 32°F a 131°F (0°C a 55°C) Ambiente –13°F a +185°F (–25 °C a +85 °C)
Conformidade regulatória
89/336/EEC, emendas 92/31/EEC e 93/68/EEC EN 50082-2 (1993) EN 55011 (1990) Classe A EN 61000
Isolação galvânica na interface serial Modbus
EN 60950-1 (2001) Grau de poluição 2 Grupo Material IIIb 32 °F a 131 °F (0 °C a 55 °C) 250 VRMS ou 250 VDC Tensão de funcionamento 500 V Classificação de sinais transientes do circuito secundário