Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK Analisador contínuo de gás

Product Description

O analisador contínuo de gás compacto X-STREAM Enhanced XEGK permite a combinação de até quatro canais de fotômetros de infravermelho não dispersivo, ultravioleta, visível (NDIR/UV/VIS), condutividade térmica (TCD), traço de umidade (tH2O), detectores de oxigênio paramagnético e eletromagnético (pO2/eO2).

Faixa de umidade
< 90% UR a 20 °C (68 °F)
< 70% UR a 40 °C (104 °F)
Fonte de alimentação
100–240 V, 50/60 Hz
Classificação do compartimento
IP 20 ac. EN 60529 para instalação interna, protegida contra luz solar direta
Peso
Aprox. 8…12 kg (7,6…26,5 lb.) dependendo da configuração
Saída analógica
1 a 5, isoladas óptica e individualmente 4(0) a 20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Saídas de relé
4 relés de status ac. NAMUR NE 107 ou, por exemplo, limites de concentração, contatos secos de notificação do status da válvula: 1 A, 30 V
Protocolo de comunicação
Ethernet com Modbus TCP; RS 485/232C com Modbus RTU; 2 portas USB

Características

  • Analisador de gás com até três componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
  • Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
  • Recursos modernos de comunicação incluindo funcionalidade por navegador da Web
  • Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
  • Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
  • Amplas faixas dinâmicas
  • Controlador lógico programável (PLC) controla o manuseio de amostra e as linhas de amostra
  • Dependência de temperatura muito baixa

Documentação e desenhos