Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Atuadores de amortecedores de ventilador tipo torque 4x5

Product Description

O novo design do PowerVUE™ utiliza o mesmo atuador Hagan e construção de estrutura resistentes, combinados com a precisão e confiabilidade do controlador de válvula digital FieldVUE DVC6000 Fisher. O posicionador pneumático de potência continua sendo o método de atuação de maior confiança e rentabilidade. As faixas de torque são de 400 ft-lb a 4600 ft-lb.

Fonte de alimentação
150 watts
Peso
36 kg (80 lb.) típico
Temperatura ambiente
4,44 a 50 °C (40 a 122 °F), 60 °C (140 °F) com manutenção aumentada

Características

  • I/P integral: entrada FOUNDATION® fieldbus ou 4 a 20 mA
  • Posicionamento de laço fechado confiável
  • Pistão de ação dupla; sem palhetas
  • "�Queda no lugar"� opcional quando ocorre perda de ar
  • Operador manual
  • AMS/Diagnóstico ValveLink
  • Adequado para operação em área classificada; à prova de explosão, à prova de chamas e intrinsecamente seguro
  • Recursos de autodiagnóstico permitem verificar o desempenho do atuador do ventilador/amortecedor em uso
  • Facilidade de manutenção em campo

Documentação e desenhos