Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-2002

Válvulas de controle direcional AVENTICS™ Série 2002

Product Description

A Série 2002 da AVENTICS é uma linha de válvulas de controle direcional de subminiatura e modular. Desenvolvidas com flexibilidade de encaixe, as válvulas eliminam a fiação interna e são de fácil configuração. A série 2002 é altamente eficiente em termos de energia, oferece alta vazão em um pacote compacto e dá suporte a protocolos de interface/barramento, como DeviceNet, E/S remota, Profibus-DP e DeviceLogix. É adequada para instrumentação analítica e de diagnóstico, ciências biológicas e aplicações de engarrafamento.

Atuação da válvula
Solenoide – Piloto a ar
Tamanho da porta/tubo
10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5; 6 mm
Tipo de porta
Extremo farpado; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; engate rápido; UNF
Vazão
De 0,1 cv a 0,5 cv
Normas/regulamentos
CSA; IP65
Ambiente operacional
Interno; externo; lavagem
Mídia
Gás inerte; vácuo

Características

  • Sistemas eletrônicos fieldbus e capacidade de E/S, compatível com AVENTICS G3 para fácil conexão em rede
  • Disponível em manifold e montagem em base para permitir uma ampla variedade de aplicações
  • Adequada para aplicações de baixa potência
  • As vedações Buna-N oferecem vedação à prova de vazamentos
  • Os tamanhos de porta ajustáveis utilizam conexões de cartucho intercambiáveis

Documentação e desenhos