Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-26-2300

Reguladores de contrapressão TESCOM™ 26-2300

Product Description

A série 26-2300 do regulador de contrapressão com diafragma detectado apresenta elevada precisão. Controla pressões de até 500 psig / 34,5 bar e oferece diversos Cvs de 0,02 a 1,0. Versões acionadas por cúpula e ar estão disponíveis para operação remota ou para uso com o controlador eletropneumático ER5000 para automação. Ideal para a utilização em testes pneumáticos ou hidráulicos, calibração e controle de pressão de descarga da bomba.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 0-50, 0-150, 0-250 psig / 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316 ou alumínio 2024-T351
Diafragma, O-Rings: Buna-N
Sede da válvula principal, vedações: Teflon®
Demais peças: Aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
-40°F a 165°F / -40°C a 74°C (Para temperaturas estendidas de -40°F a 400°F / -40°C a 204°C, consulte TESCOM)
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Tamanho da porta de entrada e saída: 1/4, 3/8, 1/2
Capacidade de vazão
Cv = 0,60
Tipo de carga
Mola, Ar, Cúpula
Peso
Aço inoxidável: 2,25 lb/1,0 kg
Alumínio: 1,25 lb/0,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Parcial a reassentamento - 2% de pressão definida
  • Facilmente ajustável, controle de botão manual com baixo torque
  • Corte estanque a bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • Quatro capacidades de vazão disponíveis:
      Cv = 0,60 padrão
      Cv = 0,06, 0,12, 1,0 opcional
  • Modelos de carga por mola, ar e cúpula estão disponíveis
  • A montagem em painel é padrão
  • Compatível com o controlador eletropneumático TESCOM ER5000

Documentação e desenhos