Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-623

Válvula de controle proporcional AVENTICS™ Sentronic Série 623

Product Description

A AVENTICS Sentronic Série 623 é uma válvula de controle de pressão proporcional de três vias que ajusta com precisão a pressão para controlar ar, gases inertes (máx. 30 bar) e oxigênio (máx. 10 bar). A Série 623 é especificada e projetada para funcionar perfeitamente em aplicações de corte a laser ou chama. A série 623 oferece maior capacidade de exaustão para alto controle dinâmico. Uma característica especial da Série 623 é o software para o ajuste ideal do comportamento de controle proporcional no PC e a visualização de sinais de feedback e pontos de ajuste.

Função
3 vias — 3/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Bobina proporcional
Tamanho da porta
3/8" e 1/2"
Material do corpo
Latão
Peças inertes
Aço inoxidável, latão
Vedação
FPM
Tensão
24 Vcc
Meio
Ar, gases inertes (máx. 30 bar), oxigênio (máx. 10 bar)
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Normas/regulamentações
CE, UKCA, RoHs

Características

  • Função de controle otimizada especificada para aplicações de corte a laser a chama
  • A capacidade de exaustão estendida oferece alto controle de pressão dinâmica
  • O sensor de pressão integrado na porta de entrada oferece função de diagnóstico estendida
  • O software DaS permite seleção de configurações personalizadas para otimizar o desempenho do controle
  • Capacidades de comunicação EtherCAT ou analógica integradas

Documentação e desenhos