Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-412

Braçadeiras de tensão AVENTICS™ da série 412

Product Description

As braçadeiras de tensão AVENTICS série 412 possuem capacidade de retenção de até 22.000 lb pol. para aplicações de alta resistência. Elas incluem seis tamanhos de orifício disponíveis e contam com ângulo totalmente ajustável para facilitar a operação. A Série 412 gera alta força de fixação por meio de um mecanismo de elo articulado. O ângulo de abertura da braçadeira de tensão pode ser definido com ou sem pressão e permanece travado na posição fechada mesmo quando a pressão do ar é removida.

Material do corpo
Alumínio
Material da braçadeira
Alumínio ou aço
Meio
Ar, gás inerte
Tipo de porta
Rosca G ou NPT
Operação
Pneumático, pneumático com operação manual
Pressão de operação máxima
30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Faixa de temperatura de operação
32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
Lubrificação
Lubrificado de fábrica. Lubrificação em linha não necessária.
Ângulo de abertura
0° a 135°
Tipo de sensor
NPN, PNP, com conectores M8 ou M12

Características

  • Invólucro leve e compacto
  • Ajuste preciso do ângulo de abertura
  • Design totalmente fechado que oferece durabilidade em ambientes extremos
  • Configuração e ajuste rápidos
  • Tamanho único para todos os sensores

Documentação e desenhos