Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Series 090

Válvulas em miniatura ASCO™ Série 090

Product Description

A ASCO Série 090 é uma linha de eletroválvulas em miniatura para uso com ar e gases inertes. Com sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A excepcional vida útil das válvulas, de mais de 50 milhões de ciclos, aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs. As aplicações típicas da Série 090 incluem fornecimento de oxigênio, terapia de compressão e analisadores de gás.

Atuação da válvula
Solenoide
Material da estrutura
PBT
Meio
Ar, gás inerte; oxigênio
Tipo de porta
Montagem em bloco
Função
2/2 normalmente fechada
3/2 normalmente fechada
Vazão
Até 0,072Cv
Tensão
12 CC, 24 CC
Pressão de operação em bar (psi)
Até 2,07 (30)
Ambiente de funcionamento
Ambiente interno

Características

  • As eletroválvulas Série 090 são projetadas para uso com ar e gases inertes
  • Proporção entre tamanho e vazão ideal para aplicações de terapia portátil de oxigênio e terapia de compressão
  • Sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia as tornam ideais para dispositivos médicos portáteis
  • Excepcional vida útil das válvulas, de mais de 50 milhões de ciclos, que aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs
  • Cumpre todas as diretrizes aplicáveis da CE e é compatível com a RoHS

Documentação e desenhos