COM Express
Para manter o funcionamento das operações com tempo de atividade contínuo, é preciso ter uma solução robusta e confiável. Os módulos COM Express da Emerson possuem componentes integrados soldados diretamente na placa, o que garante ciclos de vida útil mais longos para os produtos e menores custos de operação. Como padrão na indústria os módulos são compatíveis com as opções de conectividade de 6 e 10 pontos, e a tecnologia proprietária de transferência de calor permitem o funcionamento consistente em altas temperaturas de ambientes industriais.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura COM Express
Módulos COM Express
Lista de produtos
1-23 de 33 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 2.0,
totalResultCount: 33,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar