Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Appleton-P-DEMULED

Luminárias Appleton™ ATX™ Série DEMULED

Product Description

As luminárias à prova de chamas Appleton™ ATX™ Série DEMULED LED fornecem iluminação e/ou indicação visual adequada ao acesso a rotas de saída durante uma evacuação de emergência em áreas classificadas. Elas podem ser instaladas em áreas de risco designadas como Zonas 1 e 2 – 21 e 22.

Características

  • As aplicações típicas abrangem refinarias de petróleo, plantas petroquímicas e fábricas de papel e celulose
  • Funciona em qualquer posição
  • 1 hora de duração em modo de emergência
  • Indicador de carga por 1 LED verde (vida útil superior a 10 anos)
  • Sistema automático de autoteste incorporado (SATI) com memorização dos testes indicada pelos LEDs. Com um microprocessador e um relógio interno, a unidade executa testes automáticos
  • A iluminação da rota de saída é de 45 lúmens, consumindo 0,50 watts de energia. A iluminação espacial é de 400 lúmens, consumindo 0,95 watts de energia
  • Conexão ao plug-in do bloco de terminais via terminais de 5 x 2,5 mm² (0,004 pol²).
  • Fornecidos com dois suportes de fixação (aço zincado)
  • Versão direcionável opera sem linhas de controle adicionais. A comunicação entre as unidades e o sistema de controle é realizada através de sinais de rede elétrica que utilizam a fiação elétrica existente
  • A capacidade padrão do sistema de controle da versão direcionável é um sistema de controle para até 200 unidades de iluminação de emergência
  • Está diponível capacidade aumentada opcional do sistema de controle para a versão direcionável. O reforço (unidade de repetição) é usado para aumentar o comprimento da rede permitindo que até 1000 unidades de iluminação de emergência estejam em um sistema de controle. Isso permite usar
Certificações e conformidades ATEX/IECEx
Zonas 1 e 2 - 21 e 22; Ex II2 GD; Ex tb IIIC; IK09; IP66/68
Temperaturas ambiente
Iluminação de rota de saída (temperatura ideal de operação para a bateria -5 °C a +30 °C (-22 °F a +131 °F). A iluminação do espaço é de -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
Elétrico
Fonte de alimentação 230 Vca, 50 Hz
Pacote de bateria
Iluminação de rota de saída: 2,4 V - 0,8 Ah (2 células - Nicd). Iluminação espacial: 6 V - 1,6 Ah (6 células - Nicd)
Materiais e acabamentos padrão
A estrutura apresenta lente de tubo de vidro de borossilicato temperado com cobertura de acesso rosqueada de alumínio e tampas de extremidade com uma vedação de o-ring de nitrilo e proteção de aço zincado. Os suportes de fixação são de aço galvanizado ou aço inoxidável 316. Os acessórios são brancos

Documentação e desenhos