Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-CMF300B

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE CMF300B, DN80 (3 polegadas), liga de níquel C22, alta temperatura

Product Description

Um medidor de vazão Coriolis de máximo desempenho ELITE de alta temperatura e liga de níquel C22 projetado para oferecer medições de vazão precisas e repetíveis nas aplicações mais desafiadoras.

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
CMF300B
3700
CMF300B
1700
CMF300B
5700
CMF300B
2400S
CMF300B
2500
CMF300B
3500
CMF300B
2700
CMF300B
1500
CMF300B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300B
4700 Flow Transmitter
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% da taxa
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% da taxa
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,35% de taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,20% de taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão máxima de trabalho do sensor
185 barg (2.683 psig)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Proteção contra infiltração
•Efeitos de EMC

Características

  • Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
  • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
  • Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
  • Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
  • Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-400 °F a 662 °F) e até 414 barg (6.000 psig)
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
  • Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
  • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
:
Processador central padrão remoto de 9 fios (700) Micro Motion com aprovação NPT CSA
Tipo de produto
Peças de reposição
Compatibilidade
Família
Vazão – Coriolis
disponibilidade
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Peças de reposição
Vazão – Coriolis