Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
SolaHD-P-SDU-AC

Sistema de UPSs CA de trilho DIN série SDU SolaHD™

Product Description

O UPS CA para trilho DIN série SDU combina o projeto compacto, líder do setor com uma ampla gama de temperaturas operacionais e opções únicas de instalação. Esta solução econômica oferece suporte durante interrupções curtas de energia e permite o desligamento seguro do equipamento para evitar perdas de dados, interrupções de trabalho e danos durante falhas de energia mais longas. As unidades incluem terminais parafusados fáceis de cabear para suporte a bateria de sistemas de controle computadorizados e outros equipamentos críticos.

Capacidade (VA/W)
SDU 500(-5): 500/300; SDU 850(-5): 850/510
Tensão de entrada
SDU 500/850: 120 VCA; SDU 500-5/850-5: 230 VCA
Tempo de reserva típico (minutos, carga máxima/meia carga)
SDU 500: (-5): 4,5/18; SDU 850(-5): 2,5/10
Ruído sonoro
< 40dBA (além de 1 metro da superfície)
Hertz
50 ou 60 Hz
Faixa de tensão de entrada
120 V (+10%, -20%) ou 230 V (+/- 20%)
Faixa de tensão nominal
120 ou 230 VCA
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0°C a +50°C
Faixa de tensão de saída
120 ou 230 VCA (Onda senoidal por aproximação)
Montagem
Trilho DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montado no chassi

Características

  • cRUus, CE, RoHS, Comissão Federal de Comunicações
  • Projeto industrial leve e compacto. Software e cabo incluídos para uma instalação fácil
  • Ampla gama de temperatura de operação e capacidade de início a frio
  • Proteção contra surtos em linhas telefônicas e de dados
  • Capacidade de acionamento/desligamento remota
  • Saída simulada de onda senoidal
  • Porta de comunicação RS232 padrão. Porta de comunicação USB (opcional)
  • Relé de contato seco em forma C (opcional)
  • Suportes de montagem em painel/parede (opcional)

Documentação e desenhos