Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Appleton-P-PC-Flood

Projetores Appleton™ ATX™ série PC

Product Description

Os projetores ATX™ série PC são projetados para iluminar grandes áreas industriais de risco externas e internas. Essas luminárias à prova de fogo são ideais para utilização em Zonas 1 e 2 e 21 e 22 na indústria petrolífera.

Características

  • As aplicações típicas incluem refinarias, tubulações, depósitos, plataformas offshore e plataformas de perfuração
  • Funciona em qualquer posição
  • O soquete pode ser facilmente ajustado em campo para um feixe estreito ou amplo
  • Os componentes elétricos (reator, ignição e capacitor) ficam separados termicamente do compartimento de iluminação por uma proteção isolante, proporcionando maior vida útil
  • Fiação fácil e eficiente graças à caixa de terminais Ex e separada com fiação em 2 terminais cativos 2 x 6 mm2 (2 x 0,009 pol2); 2 terminais de terra internos com capacidade de 6 mm2 (0,009 pol2) e 1 terminal de terra externo com capacidade de 4 mm2 (0,006 pol2)
  • A dobradiça reversível possibilita acesso à luminária por ambos os lados. Substituição rápida e fácil da lâmpada através da tampa rosqueada na lateral da luminária. A tampa está equipada com uma cadeia curta de segurança
  • 2 Orifícios de passagem de 20 mm (0,79 pol) através de entradas de cabos disponíveis: um prensa-cabo não blindado Ex e, diâmetro de vedação de 6,5 a 14,5 mm (0,2 pol a 0,57 pol); um tampão obturador; duas porcas de travamento M20
  • Para uso com lâmpadas de formato tubular ou elipsoidal. Veja as informações do pedido para mais detalhes
  • Opções de montagem com montagem fixa de suporte articulado galvanizado ou montagem em tubo/poste com suportes galvanizados
  • Vidro resistente a impacto e choque térmico selado de fábrica ao corpo do holofote
  • Refletor simétrico interno
Certificações e conformidades ATEX/IECEx
Zona 1 e 2 - 21 e 22; Ex II 2 GD; IP66/67; IK10
Potências específicas
HPS de 150 W; HPS de 250 W; HPS de 400 W; HPS de 600 W; MV de 250 W; MV de 400 W; MH de 250 W; MH de 400 W; Lâmpadas de halogênio de 500 W; Lâmpadas de halogênio de 1000 W
Temperaturas ambientes
-25°C a +55°C (-13°F a +131°F)
Elétrico
230/240 VAC, 50 Hz; 220 VAC 60 Hz
Materiais e acabamentos padrão
Carcaça e porta de liga de alumínio naval sem cobre com pintura de pó epóxi; lentes de segurança de vidro com refletor de alumínio polido, parafusos de aço inoxidável, porcas de travamento de bronze niquelado, prensa-cabo e tampão obturador de poliamida

Documentação e desenhos