Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Appleton-P-FNES-LED

Sistema de iluminação de emergência autônoma de LED Appleton™ ATX™ Série FNES

Product Description

As luminárias de LED ATX™ Série FNES fornecem iluminação de emergência e/ou indicação visual de acesso e saída de emergência durante um procedimento de evacuação. São projetadas para uso em áreas perigosas classificadas como Zonas 2 – 21 e 22. A Série FNES pode ser equipada com uma ampla variedade de etiquetas para indicar rotas de fuga. Essas unidades são totalmente autônomas e incluem um sistema automático de autoteste incorporado.

Características

  • As aplicações típicas abrangem refinarias de petróleo, plantas petroquímicas, fábricas de papel e celulose, e silos.
  • Sem manutenção
  • Funciona em qualquer posição
  • 1 hora de duração em modo de emergência
  • Indicador de carga através de LED verde (vida útil acima de 10 anos)
  • Sistema automático de teste incorporado (SATI) com memorização dos testes indicada pelos LEDs. Com um microprocessador e um relógio interno, a unidade executa testes automáticos. Pode ser controlada e verificada remotamente sem desligar a energia com re
  • A iluminação da rota de saída é de 55 lúmens, consumindo 0,50 W de energia. A iluminação espacial é de 540 lúmens, consumindo 0,95 watts de energia
  • Versão direcionável opera sem linhas de controle adicionais. A comunicação entre as unidades e o sistema de controle é realizada através de sinais de rede elétrica que utilizam a fiação elétrica existente
  • A capacidade padrão do sistema de controle da versão direcionável é um sistema de controle para até 200 unidades de iluminação de emergência
  • Abre e fecha usando uma chave Allen (tamanho 10) ou uma chave de fenda comum de 6 mm
  • Conexão ao bloco de terminais de encaixe via terminais de 2 x 5 x 2,5 mm² (0,003 x 0,008 x 0,004 pol²). Dois furos com folga M20 fornecidos com um prensa-cabo; diâmetro de 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.), um bujão de selagem e duas porcas de travamento
Certificações e conformidades ATEX/IECEx
Zona 2 – 21 e 22; Ex II D e II 3 GD; IP66/67 - IK10
Temperatura ambiente
-20 °C a +55 °C
Elétrico
Fonte de alimentação 230 VCA, 50 Hz
Pacote de bateria
Iluminação de rota de fuga: 2,4 V - 1,5 Ah (2 células - Nicd). Iluminação de espaços: 7,2 V - 2,2 Ah (6 células - NiMh) - À prova de chamas
Materiais e acabamentos padrão
O corpo é feito de poliéster reforçado com fibra de vidro, com uma junta de elastômetro e lentes difusas de policarbonato. Há prensa-cabos e bujões de selagem de poliamida e porca de travamento de cobre galvanizado de níquel; as juntas de fixação são de aço galvanizado de zinco e alumínio pintado em cinza
Testes
Teste semanal: verificação da lâmpada com duração de 6 segundos. Teste trimestral: operação de emergência e verificação da lâmpada por 1 hora

Documentação e desenhos