Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Damcos-P-Marine Inclinometer

Inclinômetro

Product Description

Como os ângulos são importantes nas medições de trim e banda das embarcações, você pode confiar no inclinômetro. Um sensor de gravidade de estado sólido é projetado para fornecer medições confiáveis, mesmo sob as mais severas condições. O inclinômetro é fácil de posicionar em seu tanque, já que a unidade pode determinar as capacidades de medições de trim e banda.

Tipo de sensor
Sensor de inclinação de 2 eixos
Faixa dinâmica
±15°
Precisão
≤ ±0,2°
Taxa de atualização
≤ 25 ms
Resolução
≤ ±0,01°
Repetibilidade
≤ ±0,02°
Desvio
≤ ±0,004 °/K
Faixa de temperatura ambiente
-40... 85 °C (-40... 185 °F)
Saída
2 correntes de saída 4-20 mA (uma saída para cada eixo)
Dimensões
149 x 95 x 97 mm
Peso
0,9 Kg
Montagem
Interior de um painel
Materiais de construção
Aço inoxidável

Características

  • Solução exclusiva de medição eletrônica de alta precisão de ângulos de trim e banda
  • Perfeitamente integrado com todos os subsistemas ICMS
  • Projetado e aprovado para uso naval
  • O sinal é amplificado e convertido em uma malha padrão de 4–20 mA.
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima
  • Design robusto e invólucro projetado para operação marítima severa
  • Atende às exigências das principais classificações da indústria

Documentação e desenhos