Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
DeltaV-P-Monitor and Control Software

Software de monitoramento e controle do DeltaV™

Product Description

O software de monitoramento e controle do DeltaV™ usa linguagens de controle padrão IEC61131-3, bem como blocos de função fieldbus do FOUNDATION™ para suportar o desenvolvimento da estratégia. O sistema DeltaV fornece um banco de dados em tempo real onde você pode armazenar dados de terceiros para uso em qualquer lugar dentro do sistema DeltaV. É possível exibir, modificar, alarmar e até mesmo usá-lo em estratégias de controle. O software de monitoramento e controle do DeltaV possui configuração baseada em classe, gerenciamento avançado de unidades e controle avançado.

Hardware
Controladores MD, MD Plus, MX, SD ou SX
Capacidade, tags SCADA, tags de sinal do dispositivo
25.000 por estação de trabalho, 30.000 por sistema
Fonte de dados
E/S clássicas (AI, AO, DI, DO), HART (AI, AO), FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS DP, bus AS-i, DeviceNet, Serial, OPC

Características

  • Usa idiomas de controle IEC61131-3
  • Funcionalidade embutida do Foundation Fieldbus
  • Inclui estratégias de controle de design para atender aos requisitos do aplicativo.
  • A adição de capacidade e funcionalidade de controle é fácil
  • Executa cálculos em dados de fontes externas
  • Permite proteger e ocultar estratégias de controle
  • Possui configuração baseada em classe
  • Possui gerenciamento de unidade avançado (AUM) e controle avançado

Documentação e desenhos