Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
DeltaV-P-Windows Operating System Upgrade Kit

Kit de atualização do sistema operacional Windows do DeltaV™

Product Description

Os kits de atualização do S/O Windows do DeltaV™ fornecem todas as mídias e as licenças do S/O Microsoft necessárias para atualizar as estações de trabalho DeltaV suportadas existentes com Windows XP e Server 2003 para Windows 7 e Server 2008. As atualizações do sistema operacional Windows são fáceis de instalar e prolongam a vida útil da sua estação de trabalho DeltaV

Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz
Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F).
Umidade relativa
5 a 95% sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • As imagens do sistema operacional tornam as atualizações fáceis e com suporte pelo DeltaV™
  • A instalação não requer ativação da Microsoft
  • Garante que você tenha a versão adequada do S/O e as licenças da Microsoft para dar suporte ao DeltaV™
  • É fácil de encomendar no catálogo DeltaV™