Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
DeltaV-P-Four Monitor Workstation

Estação de trabalho com quatro monitores do DeltaV™

Product Description

A estação de trabalho com quatro monitores do DeltaV™ oferece um espaço do operador flexível, fácil de configurar, usando quatro monitores de tela plana. Cada monitor pode exibir uma figura gráfica, enquanto faceplates e outras figuras pop-up podem ser relocadas para qualquer tela do monitor. A Estação de trabalho com quatro monitores amplia o campo de visão do operador com seu layout de display flexível.

Temperatura de operação
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz; 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Amplia o campo de visão do operador
  • Layout de display flexível
  • De fácil configuração, usando ferramentas gráficas padrão da estação do operador
  • Estratégia de alarmes padrão do DeltaV™