Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
DeltaV-P-Smart Wireless Gateway

Smart Wireless Gateway 1552WU

Product Description

O Smart Wireless Gateway 1552WU combina WirelessHART (IEC62591) e Wi-Fi (IEEE802.11 a/b/g/n) em um único dispositivo. O Smart Wireless Gateway 1552WU possibilita uma solução wireless completa, incluindo redes de campo e de planta em uma arquitetura perfeita, com sensores bem distribuídos e soluções Wi-Fi de uma forma mais simples e econômica. A solução é auto-organizada e adaptativa para encaixar o roteamento.

Energia de entrada
Somente instalações não classificadas de 24 VCC 3,5 A nominal (19 a 30 VCC), 39 watts, 12 VCC nominal (11,4 a 15 VCC)
Classificação ambiental
IP67, NEMA Tipo 4
Portas Ethernet
Ethernet 10/100/1000BASE-T, transmissão automática (RJ-45) — três portas (uma porta interna é usada como ponte para tráfego de dados do Wireless HART.) A porta SFP interna não é compatível
Wireless
IEEE 802.11a/b/g/n 2.4/5.8 GHz (Wi-Fi). IEEE 802.15.4 @ 2.4 GHz (WirelessHART)
Dimensões
304,8 x 198,1 x 162,6 [mm] (12 x 7,8 x 6,4 [pol.]) LxCxA
Certificações
CSA: Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D. ATEX: Classe 1, Zona 2; Ex nA II, T5
Temperatura operacional
-40 a 55 °C (-40 a 131 °F)
Temperatura de armazenamento
-50 a 85 °C (-58 a 185 °F)
Umidade relativa
0 a 100%, com condensação
Resistência eólica
Até 100 MPH de ventos constantes, até 165 MPH de rajadas de vento

Documentação e desenhos

Características

  • O Gateway conecta as redes auto-organizadas wireless a qualquer sistema host com backhaul com Wi-Fi® integrado.
  • Fácil configuração e gerenciamento de WirelessHART&rag; redes auto-organizadas
  • Fácil integração aos sistemas de controle e aplicações de dados por meio de conexões LAN wireless
  • Integração perfeita no sistema de controle distribuído AMS™ Device Manager e DeltaV™
  • Mais de 99% de confiabilidade de integridade de dados wireless do campo com segurança comprovada na indústria
  • A capacidade Smart Wireless estende todos os benefícios da arquitetura de PlantWeb™ para locais anteriormente inacessíveis
  • Garanta as comunicações wireless de campo embutidas no WirelessHART
  • Garanta as comunicações Wi-Fi fornecidas pela solução de prevenção de intrusão wireless de defesa profunda da Cisco