Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
DeltaV-P-S-series Mass Connection Solutions

Soluções de conexão em massa da série S DeltaV™

Product Description

As soluções de conexão em massa da série S DeltaV™ oferecem conexão rápida, fácil e confiável dos dispositivos de campo para placas E/S tradicionais de alta densidade, simplex e redundantes DeltaV, ao mesmo tempo em que fornece várias opções de fiação. O design modular das placas de conexão em massa ajudam a reduzir ainda mais a “pegada” da terminação geral devido às capacidades de montagem flexível.

Tipo de canal
Contato seco de 24 VCC ou 24 VCC isolado
Número de canais
16
Isolamento
As conexões da fiação de campo são isoladas oticamente dos circuitos da placa DI e testadas em fábrica com 1000 VCC por 2 s. Sem isolamento canal a canal
Nível de detecção para LIGADO
> 2 mA a 24 VCC
Nível de detecção para DESLIGADO
< 0,25 mA a 24 VCC
Impedância da fonte
5 K?
Tensão da fonte
Energia de entrada +24 VCC, recomendado o uso do fusível externo na fonte de alimentação.
Alimentação do circuito de campo por placa
+24 VCC ±10% a 75 mA típico, 100 mA máximo
Dimensões
Profundidade: 110,05 mm; Altura: 44,1 mm; Largura: 102,82 mm
Temperatura de funcionamento
-20 ºC a 60°C
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 2 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Fiação do gabinete rápida, fácil e livre de erros
  • Design modular que aprimora a confiança
  • Reduz a “pegada” geral da terminação
  • Redução significativa de trabalho e mão-de-obra
  • Recurso de desconexão do laço para sinais analógicos
  • LEDs e fusíveis substituíveis para sinais discretos
  • Detecção de falha na terminação entre os sinais discretos das placas E/S tradicionais e da placa de conexão em massa