Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

E/S tradicional da série S DeltaV™

Product Description

As interfaces E/S tradicionais da série S fornecem maior facilidade de instalação com os mesmos recursos comprovados das interfaces E/S da série M. Este subsistema E/S modular oferece flexibilidade durante a instalação e foi projetado para as condições ambientais extremas das instalações em campo. A E/S tradicional da série S é equipada com um sistema de retenção de encaixe para rápida instalação. As interfaces E/S podem ser instaladas em qualquer um dos 64 slots possíveis.

Temperatura de funcionamento
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 2 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Cada controlador suporta até oito operadores E/S que formam um barramento robusto e passivo para até 64 interfaces E/S
  • Projetado para rápida montagem e manutenção à prova de erros
  • Os operadores E/S fornecem distribuição integrada de energia do campo de barramento às interfaces E/S
  • Detecta automaticamente novos operadores e interfaces e permite que sejam autodetectados no banco de dados de configuração
  • Todos os componentes E/S tradicionais da série S são plugados no operador da interface E/S e autodetectados pelo controlador