Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VFxxxxENERGY

Energia SmartProcess™

Product Description

O sistema de energia SmartProcess distribui a carga da caldeira por custo com vapor, gerencia a tomada de decisões/compra de energia elétrica, distribui a carga da turbina por custo, monitora a utilização da energia em toda a unidade de modo a identificar desperdícios, e gerencia o carregamento do resfriador e compressor. Além disso, a funcionalidade de limitação de carga pode ser incluída e cenários hipotéticos podem ser executados utilizando modelos dos processos da unidade.

Compatibilidade do sistema
A energia SmartProcess está disponível em sistemas DeltaV v10.3 ou versões superiores.

Documentação e desenhos

Características

  • Gerencia os recursos gerais para diminuir o custo total em 1-3%
  • Elimina a necessidade de constantes intervenções manuais do operador
  • Monitora com precisão a utilização de energia e identifica imediatamente desperdícios incomuns.