Fisher-P-585C

Atuador de pistão Fisher™ 585C

Product Description

Os atuadores de pistão Fisher 585C oferecem saída de pressão baixa a média para uma variedade de válvulas de haste deslizante Fisher pequenas a médias, incluindo as válvulas easy-e™, HP, EH e 461. O design de dupla ação do atuador resulta em posicionamento rígido e preciso. Tamanhos menores desse atuador também estão disponíveis com molas de propensão opcionais para um modo de falha de retorno de mola.

ped
Acionamento
Dupla ação, retorno por mola, linear
Certificações
PED, CUTR, ATEX
Tipo de controle
On/off, controle de vazão, posicionamento
Temperatura operacional
Temperatura padrão
Fonte de alimentação
Pneumático
Controle de processo
On/off, controle de vazão, posicionamento
Tipo de válvula
Válvula angular, válvula globo
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas local da Emerson para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Pressão máxima de até 111 kN (25.000 lbf) podem ser produzidos, dependendo da construção.
  • Dependendo do tamanho, cursos de até 203 mm (8 pol.) estão disponíveis.
  • A montagem NAMUR universal oferece um método de montagem consistente e também resistência a vibração conforme ISA-S75.13.
  • A construção de ação dupla permite posicionamento rígido e preciso.
  • Atuadores 585C de tamanhos 25 e 50 estão disponíveis com um volante de montagem superior. Todos os outros tamanhos de atuador 585C podem acomodar um volante de montagem lateral.
  • Atuadores de tamanhos 25 e 50 estão disponíveis com molas de propensão. Uma mola de propensão sob o pistão retrai totalmente a haste do atuador mediante perda de ar de abastecimento, enquanto uma mola de propensão sobre o pistão estende totalmente a haste do atuador.
  • Vedações de pistão de baixo atrito e revestimentos de cilindro reduzem o atrito e o desgaste do deslizamento.