Bettis-WQB

Atuador de válvula pneumática tipo pinhão e cremalheira Bettis série RPE

Product Description

Um atuador tipo pinhão e cremalheira robusto, para inúmeras aplicações de processos. Compacto e leve, adequado para configurações de tubulações apertadas. Disponível em 13 tamanhos

ped

Características

  • O acabamento eletroforético protege contra corrosão e oferece boa resistência química contra a maioria das bases, ácidos, solventes, álcalis e óleos em temperaturas normais
  • O invólucro e as tampas das extremidades recebem um pré-tratamento cromado e uma anodização antes da pintura.
  • Excelente durabilidade mecânica externa
  • Pinhões de alumínio anodizado duro de alta qualidade, que passaram por um teste de spray de sal de 500 horas.
  • Pinhões de aço inoxidável opcionais estão disponíveis para uma maior resistência à corrosão
  • As peças externas são de aço inoxidável ou de liga de alumínio com um tratamento com Deltatone para proteção e durabilidade ideais.
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Fonte de alimentação
Pneumático
Tipo de produto
Atuador pneumático
Atuação
Pneumático
Certificações
SIL, ATEX, GOST (atual CUTR), PED

Este produto é destinado apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Tipo de válvula
Esfera, borboleta, plug, globo
Temperatura operacional
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Torque/Pressão
12 sizes: 12 to 4100 Nm (106 to 36,474 lbf.in)
Pressão operacional
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentação e desenhos