Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-V625

Microeletroválvulas ASCO™ Série V625

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
POM
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
8 bar
Temperatura do fluido
–10 °C +90 °C
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
EPDM

Características

  • Bloco de válvulas com 2 microatuadores 2/2 normalmente fechada (A-P) e 1 microatuador de isolamento total 2/2 normalmente fechada (W); todas de comando direto.
  • Versão compacta e versátil, projetada para equipamento odontológico; equipada com 3 reguladores de vazão
  • O sistema modular permite o uso individual ou como um conjunto (máximo de 4 blocos de válvulas)
  • o bloco de válvulas é fornecido com 3 O-rings de vedação e pinos de junta
  • Kit de grupo de cabeçote (alimentação e extremidade lateral) disponíveis separadamente
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos