Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-V365

Microeletroválvulas ASCO™ Série V365

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Produtos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x2 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
7 Day
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
3/2 normalmente fechada; 3/2 normalmente aberta; 3/2 universal
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +90 °C (FPM)
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM

Características

  • Microeletroválvula de comando direto; dimensões gerais mínimas.
  • Tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos