Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-V265

Microeletroválvulas ASCO™ Série V265

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ V265B01-ZE30A M5x1 V24/DC
Acionamento
Solenoide - Ação direta
Certificações
CE
IP65
Classe da bobina
F
Vazão (Cv)
0
disponibilidade
Acionamento
Certificações
Classe da bobina
Vazão (Cv)
disponibilidade
Solenoide - Ação direta
CE
IP65
F
0
QuickShip
Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
0 °C +90 °C
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR

Características

  • Microeletroválvula de comando direto; dimensões gerais mínimas.
  • Tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos