Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-V162

Microeletroválvulas ASCO™ Série V162

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
0 °C +90 °C
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Microeletroválvula de comando direto.
  • Dimensões gerais mínimas, tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Projetada para montagem em bancos para a obtenção de grupos de válvulas com entradas comuns e saídas individuais independentes.
  • Junta de vedação para acoplamento fornecido com a válvula. Entrada e grupos de fechamento fornecidos separadamente.
  • Um furo passante na válvula do corpo permite a conexão da entrada com outro usuário (por exemplo, o redutor de pressão).
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos