Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-WSNF8327B202.125/DC

ASCO™ WSNF8327B202.125/DC

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-5,7 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Atuação da válvula
Rearme manual, Solenoide – Ação direta
Material do corpo
Latão, aço inox
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro da ligação
1/4 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv, De 0,5 a 1,0 cv, De 0,2 a 0,43 kV, De 0,43 a 0,86 kV
Tensão
Carregamento de Bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, Carregamento de Bateria 250 CC, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Opções de baixa potência para aplicações com pouca disponibilidade de energia
  • Opção de aço inox 316 para atmosferas altamente corrosivas
  • O rearme manual sem tensão e à prova de adulteração oferece maior segurança
  • Também disponíveis versões NAMUR com montagem direta e rearme manual

Documentação e desenhos