ASCO™ WBLPG551A002MS.230/50

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-BISTABLE-ALUMINIUM

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.69 / 0.60
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Solenoid Air Operated Return
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.50 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 65 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
230 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
3.5 W
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous

Características

  • Disponíveis em duas versões, montadas diretamente em atuadores com interface NAMUR por VDI/VDE 3845 ou roscadas para montagem na tubulação.
  • Corpo da válvula em alumínio ou aço inoxidável 316L.
  • Os orifícios de escape podem ser conectados a tubos,oferecendo melhor proteção contra ambientes inóspitos.
  • Solenoides DIN, impermeáveis e à prova de explosão estão disponíveis para uso em áreas perigosas e de missão crítica.
  • Construções de baixa potência são ideais para locais de alimentação alternativa e remota.
  • Ventilação do bloco de respiro integral para o lado da mola do atuador para exaustão, evitando corrosão.
  • Construções de solenoide único e duplo disponíveis em qualquer posição de montagem.
  • Aprovações Global Ex; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro.
  • Todos os orifícios NAMUR no mesmo lado para uma proteção melhor contra água e poeira.
  • Disponível com todos os solenoides à prova de explosão: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA.
  • Disponível em versão ártica, adequada para uso em temperaturas tão baixas quanto -60°C
  • Válvula de carretel compacta conversível de 3/2 para 5/2 com um desenho de placa de vazão única (somente série 551).

Documentação e desenhos