Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

Product Description

V367B01C-ZE30A 1.2 V24 c.c

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 8 bar
Flow Factor
0 - 8 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.2 mm
Pipe Size
Subbase
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Características

  • Microeletroválvula de comando direto própria para montagem em uma sub-base ou diretamente no equipamento.
  • Dimensões gerais mínimas, tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Junta de vedação para acoplamento fornecido com a válvula.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos