Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC

ASCO™ V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC

Product Description

SOLENOID VALVE V165 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , M5, D=1,6MM, FPM SEAL, WITH COIL ZE30C V24/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Stainless Steel
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
F
Flow Factor
0.06
Flow Factor
0 - 6 bar
Flow Factor
0 - 6 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.6 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
2.5

Características

  • Microeletroválvula de comando direto; dimensões gerais mínimas.
  • Tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos