Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-SD8342G003MSAC120/60

ASCO™ SD8342G003MSAC120/60

Product Description

The ASCO 342-S Series is a line of high-flow, slide-style valves available with single or dual solenoids. Its direct-acting operation and high-flow construction make it ideal for analytic and diagnostic equipment, biofuels, dust collector systems, heating equipment, and refining applications.

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.70 / 0.61
Function
4 way
Pipe/Port Type & Size
NPT 3/8
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.40 lbs
Kit Number
306191-MS
Coil Class
FB
Coil Number
272612-132
Min to Max Ambient Temperature
32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature
32 - 160 °F
Orifice Size
3/16 in
Voltage & Frequency
120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating
20.1 W
Item Status
Active
Carton Note
3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/F AC
Seating Elastomer
PTFE
Mounting Direction
Any

Características

  • Operação biestável: o solenoide pode ser energizado momentaneamente (1/10 segundo) ou continuamente
  • A retenção mecânica nos dois solenoides retém a última posição, mesmo após perda de energia elétrica, potência pneumática ou pressão
  • Não é necessário um diferencial de pressão operacional mínimo para ativar a válvula
  • O controle de caudal opcional regula a velocidade do cilindro em cada direção de forma independente
  • Para montagem em qualquer posição
  • Disponível em fabricações de montagem direta

Documentação e desenhos