Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-S262SH02N3FJ5

ASCO™ S262SH02N3FJ5

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1" (DN25)-ORIFICE: 1-5/8-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-120/60-15,4 W-COIL CLASS: F

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Gás natural
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias – 2/2 normalmente aberta
Tensão
24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, UL

Características

  • Diversas capacidades de vazão para atender à maioria dos requisitos de tamanho queimadores
  • Tempo de abertura rápido, de menos de 1 segundo
  • Válvulas incluem torneiras com bujão para testes de rotina
  • Adequado para temperaturas ambiente de até 175 °F

Documentação e desenhos