Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-S126 01-Z130A V24/DC

ASCO™ S126 01-Z130A V24/DC

Product Description

S126 01-Z130A V24/DC

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Polyamide
Coil Class
F
External Diameter
9.5 mm
Internal Diameter
6.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
1.4 kg
Valve Function
2/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
13

Características

  • Válvula solenoide de aperto, própria para fechamento de fluido sem produzir vazão turbulenta ou espaço morto.
  • Taxa de vazão alta nas mesmas condições do diâmetro interno das diferentes válvulas solenoide; o sistema permite uma vazão bidirecional.
  • As válvulas são adequadas para tubulações de SILICONE suave ou outros semelhantes em elasticidade e dureza (50 shore A).
  • A tubulação é o único material em contato com o fluido.
  • As tubulações não estão incluídas no nosso suprimento.

Documentação e desenhos