Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-R22503F0

ASCO™ R22503F0

Product Description

LEVEL SWITCH A225-10

Product Type
Item A225-10
Max Pressure
10 bar
Max Breaking Cap Rb Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Max Breaking Cap Rv Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Pipe Size
G 1
Pipe Size Standard
G 1 (ISO 228/1)
Adjustable Differential Level Max
85 mm
Adjustable Differential Level Min
15 mm

Características

  • Dispositivo projetado para controlar o nível de água em tanques pressurizados ou não pressurizados.
  • Tem dois sensores elétricos de desvio de tipo rápido e sem vibração com contatos de placa de prata: um opera no nível mínimo e o outro no máximo.

Documentação e desenhos