Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-R202A543L0V77F3

ASCO™ R202A543L0V77F3

Product Description

As válvulas solenoide Preciflow ASCO Série 202 são desenvolvidas para controlar com precisão as taxas de vazão em equipamentos médicos e instrumentação analítica. Elas controlam proporcionalmente a vazão de ar e gases inertes, variando o sinal elétrico de entrada para a bobina. As válvulas compactas e ultraconfiáveis são adequadas para aplicações como cromatografia a gás, controladores de vazão de massa, equipamentos odontológicos e instrumentos de monitoramento de pressão sanguínea.

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
Pad Mount
Voltage
12 DC
Wattage
1 W
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Vazão
Menos de 0,05 Cv; de 0,05-0,1 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensão
24 CC
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP65

Características

  • A baixa histerese, excelente repetibilidade, e alta sensibilidade tornam as válvulas ideais para controle de caudal de alta precisão
  • A pressão mínima de utilização não é necessária e as válvulas são adequadas para operação a vácuo
  • A arquitetura compactada e sem fricção economiza um espaço valioso em instrumentação analítica e médica
  • O consumo de energia de até 1 W atende aos requisitos mais rigorosos de energia de instrumentos
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e é compatível com RoHS para aplicações em ambientes sem chumbo

Documentação e desenhos