Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-PVG238C102V.24/DC

ASCO™ PVG238C102V.24/DC

Product Description

SOLENOID VALVE 2/2NC ST.ST. FPM DN13.5 G1/2 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH COIL C22A 24/DC BAS98ATEX2168X II2GD EX MB IIC EX MB IIICOption 612039 ( NORME ATEX )

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gás inerte; Óleo leve; Água
Diâmetro de ligação
½ "; ⅜ "; ¾ "; 1 "; ½ "; ¼ "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechadas, 2 vias - 2/2 normalmente abertas
Vazão
De 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv, de 6,0 Cv a 14,0 Cv; acima de 14,0 Cv 288, de 0,86 a 1,73 Kv, de 1,73 a 5,19 Kv, de 5,19 a 12 Kv, acima de 12 kv
Tensão
110 CA,24 CA;120 CA;220 CA;12 CC;24 CC;115 CA;208 CA;480 CA | 50;50/60;60
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
Vácuo a 10,3 bar, Vácuo a 150 PSIG, 10,3-34,5 bar, 150-500 PSIG
Ambiente operacional
Interior

Características

  • Disponível em modelos com tensões em CA ou CC com corpos de latão e aço inoxidável
  • As bobinas de conexão DIN são padrão
  • As opções incluem condutores suspensos, operadores manuais e elastômeros alternativos
  • Outras opções incluem a versão antigolpe de aríete, serviço com oxigênio, aprovações ATEX e WRAS

Documentação e desenhos