Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-NFE210B156.24/DC

ASCO™ NFE210B156.24/DC

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1-1/2" (DN40)-ORIFICE: 32,0-BRASS-RESILIENT: NBR-23,0 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão; aço inoxidável, latão sem chumbo
Fluido
Líquidos/gases corrosivos, ar, gás inerte, amoníaco, criogenia, combustível pesado, água quente, óleo leve, gás propano líquido, gás natural, oxigênio, vapor, vácuo, água
Dimensão do orifício/tubo
1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1 1/4 pol., 1 1/2 pol., 2 pol., 2 1/2 pol.
Tipo de rosca
NPTF, G (ISO 228/1)
Função
2 vias – 2 / 2 NF (normalmente fechada), 2 vias - 2 / 2 NA (normalmente aberta)
Vazão
De 0,86 até acima de 12 kv
Tensão
24 CA, 110 CA, 115 CA, 12 CC, faixa de tensão entre 12 e 24 CC, 120 CA, 120 CC, 125 CC para banco de baterias, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CC, faixa de tensão 24 a 120 CA / CC, 240 CA, 240 CC – 50 / 60 Hz. Outras tensões disponíveis sob encomenda.
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG, 150-500 PSIG, 10,3-34,5 bar
Ambiente de funcionamento
Corrosivo, Perigoso, Interno, Externo

Características

  • Disponível em versões sem chumbo para cumprir com os regulamentos da Lei de Água Potável Segura
  • Modelos de baixa temperatura controlam fluidos criogênicos, incluindo nitrogênio líquido (-320° F/-194° C), argônio líquido (-303° F/-184° C) e oxigênio líquido (-297° F/-181° C )
  • As válvulas podem ser especificadas para trabalhos com água quente até 210° F para aplicações em lavanderias, caldeiras e trocadores de calor
  • Ideal para aplicações de controle de alta pressão em queimadores de gás comerciais e industriais
  • Uso em controle de gases de petróleo líquido (propano) em secadores de grãos, incineradores e aquecedores de ambiente
  • Disponíveis com ampla faixa de tensão de alimentação da bobina (solenoide).

Documentação e desenhos