Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-NF8327A609.220/50-60

ASCO™ NF8327A609.220/50-60

Product Description

A série 327 da ASCO é uma linha de válvulas de pilotagem de alta vazão que não exigem pressão de operação mínima. A construção de assento equilibrado permite altas vazões com níveis de potência mínimos, e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. Os anéis de compressão em PTFE e vedações preenchidos com grafite das válvulas reduzem a fricção e eliminam a aderência, oferecendo vida útil excepcional.

Coil Class
H
Frequency
50/60 Hz
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC
Wattage
14.1 W
Tensão
Carregamento de Bateria 125 CC, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, Carregamento de Bateria 250 CC, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operacional
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Opções de baixa potência para aplicações com pouca disponibilidade de energia
  • Opção de aço inox 316 para atmosferas altamente corrosivas
  • O rearme manual sem tensão e à prova de adulteração oferece maior segurança
  • Também disponíveis versões NAMUR com montagem direta e rearme manual

Documentação e desenhos