Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-EV8314G301VDC24/DCD

ASCO™ EV8314G301VDC24/DCD

Product Description

The ASCO 314 Series is a line of direct acting, general service solenoid valves which can be used as moderate flow pilots for smaller control valves and actuators. With only a spring and two moving parts, the valve is ideal for basic three-way piloting operation It is suitable for analytical and diagnostic equipment, automotive, bottling, dust collector system, and life science applications.

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.08 / 0.06
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Product Weight
1.87 lb
Kit Number
316816-V
Coil Class
LP
Coil Number
274714-902-D
Min to Max Ambient Temperature
-4 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature
-4 - 140 °F
Orifice Size
1/16 in
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
1.4 W
Lead Length
18 inch
Carton Note
1/4 X 1/16 3U ST.ST. 1.4/F DC
Seating Elastomer
FKM

Características

  • Construções duráveis em latão e aço inoxidável para uma vida útil mais longa
  • Pressão de funcionamento mínima não exigida
  • Pode ser usado para desvio de fluidos de baixo volume
  • Também disponível em construções de baixa potência, intrinsecamente seguras e com faixa de tensão
  • Uma série limitada de revestimentos à prova de explosão aprovadas mundialmente está disponível com esta série

Documentação e desenhos