Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ

ASCO™ D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ

Product Description

SOLENOID VALVE D137 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G2, D= 43MM, NBR SEAL, WITH COIL Z923G V24/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 0.15 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 0.15 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
H
Flow Factor
34
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
0.3 bar
Orifice Size
43 mm
Pipe Size
2
Pipe Size Standard
G 2 (ISO 228/1)
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
46

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e o bujão inferior entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • Especialmente adequado para drenagem rápida de tanques.
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos