Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

Product Description

SOLENOID VALVE D132 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/2, D= 9MM, FPM SEAL, WITH COIL Z130A V230/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1.6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 1.6 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Características

  • Válvula solenoide de ação direta e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do fluido, de modo que apenas o corpo e o diafragma entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • Núcleo devidamente revestido por um material de lubrificação próprio baseado em PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos