Asco-88100256

ASCO™ 88100256

Product Description

Accessory For Buslink Profibus-Dp Generation C Straight M12 Female Connector 5 Pins With Screw Terminals

Product Type
Accessories
Product Weight
0.05 kg

Características

  • O conetor tamanho 30 padrão tem tampa removível que permite o acesso à fiação, para verificar facilmente a fonte de alimentação sem desconectar o conetor nem interromper o funcionamento da válvula solenoide.
  • Temperaturas de operação: -40° C a +80° C (-40° C a +125° C com vedações de silicone), versão com cabo embutido -5° C a +70° C

Documentação e desenhos