Asco-88100035

ASCO™ 88100035

Product Description

Spool Valve Series 551 Supply Rail With Seals And Screws Series 551 G 1/4 For 3 Spool Valve

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Product Weight
0.18 kg

Características

  • O conetor tamanho 30 padrão tem tampa removível que permite o acesso à fiação, para verificar facilmente a fonte de alimentação sem desconectar o conetor nem interromper o funcionamento da válvula solenoide.
  • Temperaturas de operação: -40° C a +80° C (-40° C a +125° C com vedações de silicone), versão com cabo embutido -5° C a +70° C

Documentação e desenhos